Home > 产品 > 电缆 > 光纤
光纤
康普提供创新的光纤电缆,其光纤产品家族在设计上采用 LightScope ZWP® 单模玻璃作为标准。与标准单模电缆相比,这款光纤电缆所提供的可用传输频谱多了 30%,并且经常在商业用户要求的,现在由有线运营商提供服务的严格而关键的应用领域中得到使用。

康普针对在整个 HFC 通讯等级结构的使用开发出关键的光纤电缆结构。我们最新推出的光纤电缆是绞合式松管电缆系列,该系列使用干式防水技术以及缩径缓冲管。这些电缆完全不含胶,它们在每个缓冲管里以及电缆芯上使用干式防水材料。
安装工人更喜爱康普的干式电缆设计,因为它无需使用粘乎乎的电缆浸没胶,而且也不必使用可能是有害健康的胶清理溶剂。它还减少了电缆制备时间,不会令溶胶粘到衣服、工作台或在接合设备上。这些电缆是标准满注松管电缆的理想替代品,而且符合主要的行业规格要求,例如 ANSI/ICEA D-87-640、Telcordia GR-20-CORE 第 2 版以及 EN 187105。
康普的光纤产品家族包括:
 

室外设施电缆

 

室内电缆

 

光纤电缆 – 单模及多模

 

混合式电缆(光纤、同轴及/或双绞线的组合)

HFC 外部设施光纤电缆
外部设施光纤电缆用于严峻的宽带环境 根据安装环境的要求,康普的光纤电缆采用各种不同的设计。 设施外部光纤电缆适合用于在壕沟里直接埋设、预先安装于导线管内、捆绑于空中电线杆上、自承式安装或在道路上安装。 对于直接埋设...
HFC 户内/户外光纤电缆
户内/户外光纤电缆 强韧安全的户内/户外光纤电缆 根据安装环境的要求,康普的光纤电缆采用各种不同的设计。设施外部光纤电缆适合用于在壕沟里直接埋设、预先安装于导线管内、捆绑于空中电线杆上、自承式安装或在道路上安装。 对于直接埋设、地下导线管以...
HFC 室内电缆
室内电缆 光纤室内设计,用于户内应用 康普提供完整系列的 riser(商用级)和 plenum(天花板隔层)级电缆,适合用于建筑物内部和客户的物业内。就像设施外部电缆那样,康普同样可以根据特定的应用提供室内电缆,例如 Li...
HFC 光学玻璃
LightScope ZWP 单模光纤 康普的标准单模光纤提供了关键的光学及几何特点,可与其他生产商的光纤和传统光纤进行熔断接合。一直以来,康普在电缆行业中是生产创新和优异性能产品的领导者,LightScope ZWP 单...
 
我的 commscope | 事件 | 事业 | 技术支持 | 投资关系 | 公民身份 | 新闻 | sitemap | 与我们联系