SYSTIMAX GigaSPEED X10D 解决方案是第一个完全符合针对 10GBASE-T 的最新 IEEE 802.3an 工作组指导的UTP解决方案。其设计采用性能更强的电缆和连接件,以支持新兴的万兆以太网的需求。 GigaSPEED X10D 解决方案提供下一代全面的解决方案,不但支持当今的企业带宽需求,而且还满足高分辨率视频、网格计算、数据中心和存储区域网络/ 网络接入存储 (SAN/NAS) 等要求更高的应用需求。
SYSTIMAX 实验室在开发 GigaSPEED X10D 解决方案的过程中采用其独特的模态分割建模 (MDM) 工具来评估各个布线组件之间以及临近信道之间的1024个干扰参数,从而实现降低临近信道串扰指标(ANEXT或来自临近电缆和连接器的串扰)。 此外,通过在最恶劣的安装信道测试配置(俗称“6包1”),证明 GigaSPEED X10D 解决方案的性能合格。
GigaSPEED X10D 产品组合特点:
GigaSPEED 91 系列电缆,有阻燃、非阻燃和低烟无卤型
创新的新型通用模块配线架 (UMP)
MGS500模块
GS10E 跳线
凭借正在申请的专利技术和 SYSTIMAX 实验室的科研能力,该解决方案展现出比目前的其它FTP 解决方案更加优越的信道性能,其创新的制造技术符合 TIA 6A 类和 ISO/IEC EA 级标准规范对FTP布线解决方案的要求。 通过提供目前 6 类信道两倍的带宽和在最恶劣的安装条件下保证达到500 MHz 的性能,它对下一代解决方案提供支持。 GigaSPEED X10D FTP 产品组合包括:
GigaSPEED X10D 91 系列 FTP 电缆,其设计经采用 SYSTIMAX 实验室电缆精准绞绕技术得到显著提高。
GigaSPEED X10D G10FP FTP 模块化跳线采用了一项正在申请专利的插拔设计,具有独特的金属化结构、简单的后盖和防阻塞设计,能够简单迅速地进行现场甄别。
GigaSPEED X10D MFP520 信息模块通过新型印刷线路板、金属化塑胶部件和其它补偿技术展现极佳的高频时的内部和外部串扰的性能指标。
GigaSPEED X10D M3200 模块 化FTP配线架能够适合铜缆、光纤或两者的配置,有24端口可供选择。
由 SYSTIMAX 实验室研发的诸如模态分割建模(Modal Decomposition Modeling)的强大的新型测量工具用来测试和改善 SYSTIMAX GigaSPEED XL 解决方案。 因此,与其它市场上供应的 UTP 解决方案相比,它具有更高、更可靠的性能。
模态分割建模提供了全部 256个电气参数来全面甄别电缆、连接器或跳线的性能。 这就意味着不存在网络基础设施建立后引发问题的不确定因素。
此方案的开发提供了一种比 5 类更坚实的布线系统,以适应采用复杂编码算法且要求两对或多对电缆同时双向信号传输(全双工操作)的 100 Mb/s 应用发展。PowerSUM 信道的性能规范不但超越目前 TIA 和 ISO 批准并推荐的超5类布线系统标准,而且能够提供高达 155.5 MHz 的稳定、持续的性能。
全部由 PowerSUM 无源产品组成的端对端 SYSTIMAX® Solutions信道能够根据应用标准为工作站提供每秒 1.0 GB (Gbps) 的速率,并符合 SYSTIMAX Solutions™ 的 20 年的产品质量保证和应用保证体系。
增强性道达 155.5 MHz 的扩展性能
确保超越超5类规范的性能
增强型PowerSUM 产品包括:
4 对-1061 和 2061, 3061 UTP 电缆
VisiPatch® 系统 & 110 连接器系统;
增强型 PATCHMAX® & 1100 PS 超5类模块化配线架
MPS-100E 信息模块
D8CM 工作区跳线
10, 117, 119跳线