|
Soluciones de cobre |
 |
Solución GigaSPEED® X10D de SYSTIMAX® |
|
Es
una solución completa de nueva generación diseñada
para soportar requisitos 10 Gigabit Ethernet.
La solución GigaSPEED X10D de SYSTIMAX es la primera solución UTP completa que cumple sin excepción las directrices del último grupo operativo IEEE 802.3an para 10GBASE-T. Se ha diseñado específicamente con un rendimiento de cable y conector mejorado para admitir los nuevos requisitos de redes Ethernet de 10 gigabits. La
solución GigaSPEED X10D de SYSTIMAX es la primera solución
UTP completa que cumple sin excepción las directrices del
último grupo operativo IEEE 802.3an para 10GBASE-T. La
solución GigaSPEED X10D es una solución completa de
nueva generación que soporta las necesidades de ancho de
banda de las empresas actuales y otras aplicaciones más exigentes,
como vídeo de alta resolución, red de multiprocesadores(grid
computing), centros de datos y redes de almacenamiento (SAN/NAS).Se
ha diseñado específicamente con unas prestaciones
de cable y conector mejoradas para soportar los nuevos requisitos
de redes 10 Gigabit Ethernet.
En el desarrollo de la solución GigaSPEED X10D, los Laboratorios
SYSTIMAX han utilizado su exclusiva herramienta Modal Decomposition
Modeling (MDM) para evaluar las 1.024 interacciones entre componentes
de cableado adyacentes e individuales para conseguir una reducción
considerable de la diafonía exógena (ANEXT o ruido
procedente de cables y conectores adyacentes). Además,
las prestaciones de la solución GigaSPEED X10D han sido probadas
y verificadas en las que se consideran las peores configuraciones
de prueba de canales de instalación, conocidas como configuración
"6 alrededor de 1".
|
|
¿?*****¿Qué
es lo que resulta tan innovador y exclusivo de la nueva tecnología
GigaSPEED X10D de SYSTIMAX? ¿Qué es lo que resulta
tan innovador y exclusivo de la nueva tecnología GigaSPEED
X10D de SYSTIMAX?:
|
Cable serie 91 GigaSPEED, disponible en las versiones
plenum y non-plenum, y LSZH (Low Smoke Zero Halogen,
libre de halógenos con baja toxicidad de humos)
|
|
|
Nuevo e innovador panel UMP (Universal Modular Patching)
|
|
|
Tomas MGS500 |
|
|
Latiguillos GS10E
|
|
 |
|
Solución FTP GigaSPEED® X10D de SYSTIMAX® |
|
La
nueva solución FTP GigaSPEED X10D de SYSTIMAX proporciona
capacidades de tecnología punta FTP. Diseñada para admitir los nuevos estándares de cableado y conexión a redes de 10 Gbps, la solución FTP GigaSPEED X10D cumple íntegramente las nuevas especificaciones de los canales de cableado de Clase EA y de Categoría 6A.
La solución FTP GigaSPEED X10D de SYSTIMAX se ha diseñado específicamente con un rendimiento de cable y conector mejorado para admitir los nuevos requisitos de redes Ethernet de 10 Gbps.
Diseñada para soportar los nuevos estándares
de cableado y networking 10 Gbps, la solución FTP GigaSPEED
X10D cumple íntegramente las nuevas especificaciones de los
canales de cableado de Clase EA y de Categoría 6A.
|
|
La solución FTP GigaSPEED X10D de SYSTIMAX se ha diseñado
específicamente con unas prestaciones de cable y conector
mejoradas para soportar los nuevos requisitos 10 Gigabit Ethernet.
Mediante tecnología pendiente de patente y las capacidades
científicas de SYSTIMAX Labs, esta solución presenta
unas prestaciones de canal considerablemente superiores que las
antiguas soluciones FTP, además de innovadoras técnicas
de ingeniería para satisfacer las exigencias específicas
del borrador TIA Category 6A y los estándares ISO/IEC Class
EA que aplican a soluciones de cableado FTP. Soporte
de nueva generación al ofrecer el doble de ancho de banda
que el canal de cableado de Categoría 6 actual y prestaciones
garantizadas en las peores condiciones de instalación hasta
500 MHz.
La gama de productos FTP GigaSPEED X10D incluye:
|
Cable FTP serie 91 GigaSPEED X10D, cuyo diseño
ha mejorado considerablemente gracias a la Tecnología
de Precisión en el Trenzado del Cable “Cable
Twist Accuracy” de SYSTIMAX Labs.
|
|
|
Los latiguillos modulares FTP GigaSPEED X10D G10FP,
que poseen un distintivo diseño metalizado pendiente
de patente, con una carcasa posterior de bajo perfil
y un seguro antienganches, para facilitar una rápida
identificación.
|
|
| |
Tomas GigaSPEED X10D MFP520, que ofrece supresión
de la diafonía interna a altas frecuencias habilitada
a través de evolucionadas placas de circuito
impreso PWB (Printed Wiring Board), piezas de plástico
metalizadas y otras tecnologías de compensación.
|
|
| |
Panel de parcheo modular FTP GigaSPEED X10D M3200,
que puede configurarse para cobre, fibra o ambos, y
se encuentra disponible en la versión de 24 puertos.
|
La solución FTP GigaSPEED X10D de SYSTIMAX ya se encuentra disponible en el mercado de EMEA (Europa, Próximo Oriente y África) y próximamente estará disponible en todo el mundo. |
|
Related Support & Documentation |
|
|
|
Related Press Release, Articles & Events |
|
|
|
|
 |
|
| |
|