Es
una solución completa de nueva generación diseñada
para soportar requisitos 10 Gigabit Ethernet.
La solución GigaSPEED X10D de SYSTIMAX es la primera solución UTP completa que cumple sin excepción las directrices del último grupo operativo IEEE 802.3an para 10GBASE-T. Se ha diseñado específicamente con un rendimiento de cable y conector mejorado para admitir los nuevos requisitos de redes Ethernet de 10 gigabits. La
solución GigaSPEED X10D de SYSTIMAX es la primera solución
UTP completa que cumple sin excepción las directrices del
último grupo operativo IEEE 802.3an para 10GBASE-T. La
solución GigaSPEED X10D es una solución completa de
nueva generación que soporta las necesidades de ancho de
banda de las empresas actuales y otras aplicaciones más exigentes,
como vídeo de alta resolución, red de multiprocesadores(grid
computing), centros de datos y redes de almacenamiento (SAN/NAS).Se
ha diseñado específicamente con unas prestaciones
de cable y conector mejoradas para soportar los nuevos requisitos
de redes 10 Gigabit Ethernet.
En el desarrollo de la solución GigaSPEED X10D, los Laboratorios
SYSTIMAX han utilizado su exclusiva herramienta Modal Decomposition
Modeling (MDM) para evaluar las 1.024 interacciones entre componentes
de cableado adyacentes e individuales para conseguir una reducción
considerable de la diafonía exógena (ANEXT o ruido
procedente de cables y conectores adyacentes). Además,
las prestaciones de la solución GigaSPEED X10D han sido probadas
y verificadas en las que se consideran las peores configuraciones
de prueba de canales de instalación, conocidas como configuración
"6 alrededor de 1".
¿?*****¿Qué
es lo que resulta tan innovador y exclusivo de la nueva tecnología
GigaSPEED X10D de SYSTIMAX? ¿Qué es lo que resulta
tan innovador y exclusivo de la nueva tecnología GigaSPEED
X10D de SYSTIMAX?:
Cable serie 91 GigaSPEED, disponible en las versiones
plenum y non-plenum, y LSZH (Low Smoke Zero Halogen,
libre de halógenos con baja toxicidad de humos)
Nuevo e innovador panel UMP (Universal Modular Patching)
Tomas MGS500
Latiguillos GS10E
Solución FTP GigaSPEED® X10D de SYSTIMAX®
La
nueva solución FTP GigaSPEED X10D de SYSTIMAX proporciona
capacidades de tecnología punta FTP. Diseñada para admitir los nuevos estándares de cableado y conexión a redes de 10 Gbps, la solución FTP GigaSPEED X10D cumple íntegramente las nuevas especificaciones de los canales de cableado de Clase EA y de Categoría 6A.
La solución FTP GigaSPEED X10D de SYSTIMAX se ha diseñado específicamente con un rendimiento de cable y conector mejorado para admitir los nuevos requisitos de redes Ethernet de 10 Gbps.
Diseñada para soportar los nuevos estándares
de cableado y networking 10 Gbps, la solución FTP GigaSPEED
X10D cumple íntegramente las nuevas especificaciones de los
canales de cableado de Clase EA y de Categoría 6A.
La solución FTP GigaSPEED X10D de SYSTIMAX se ha diseñado
específicamente con unas prestaciones de cable y conector
mejoradas para soportar los nuevos requisitos 10 Gigabit Ethernet.
Mediante tecnología pendiente de patente y las capacidades
científicas de SYSTIMAX Labs, esta solución presenta
unas prestaciones de canal considerablemente superiores que las
antiguas soluciones FTP, además de innovadoras técnicas
de ingeniería para satisfacer las exigencias específicas
del borrador TIA Category 6A y los estándares ISO/IEC Class
EA que aplican a soluciones de cableado FTP. Soporte
de nueva generación al ofrecer el doble de ancho de banda
que el canal de cableado de Categoría 6 actual y prestaciones
garantizadas en las peores condiciones de instalación hasta
500 MHz.
La gama de productos FTP GigaSPEED X10D incluye:
Cable FTP serie 91 GigaSPEED X10D, cuyo diseño
ha mejorado considerablemente gracias a la Tecnología
de Precisión en el Trenzado del Cable “Cable
Twist Accuracy” de SYSTIMAX Labs.
Los latiguillos modulares FTP GigaSPEED X10D G10FP,
que poseen un distintivo diseño metalizado pendiente
de patente, con una carcasa posterior de bajo perfil
y un seguro antienganches, para facilitar una rápida
identificación.
Tomas GigaSPEED X10D MFP520, que ofrece supresión
de la diafonía interna a altas frecuencias habilitada
a través de evolucionadas placas de circuito
impreso PWB (Printed Wiring Board), piezas de plástico
metalizadas y otras tecnologías de compensación.
Panel de parcheo modular FTP GigaSPEED X10D M3200,
que puede configurarse para cobre, fibra o ambos, y
se encuentra disponible en la versión de 24 puertos.
La solución FTP GigaSPEED X10D de SYSTIMAX ya se encuentra disponible en el mercado de EMEA (Europa, Próximo Oriente y África) y próximamente estará disponible en todo el mundo.
Ofrece
la maxima tranquilidad al usuario en cuanto a prestaciones de la
infraestructura de red.Aporta total confianza en el rendimiento de las infraestructuras de red. Diseñada
mediante nueva tecnología de simulación y prueba desarrollada
en los laboratorios de I+D de SYSTIMAX, la solución GigaSPEED
XL supera los estándares de la Categoría 6/Clase E
para cualquier canal de hasta 100 m con hasta seis conectores..
SSe
han utilizado nuevas y potentes herramientas de cálculo y
diseño, como la Herramienta de Descomposición Modal
(MDM), desarrolladas por los laboratorios de I+D de SYSTIMAX, para
probar y refinar la solución GigaSPEED XL de SYSTIMAX. Como
resultado, ofrece unas prestaciones superiores y más fiables
que ninguna otra solución UTP del mercado.
la Herramienta
de Descomposición Modal (MDM) proporciona todos y cada uno
de los 256 parámetros eléctricos para caracterizar
completamente las prestaciones de cables, conectores o latiguillos.
Esto significa que no existen áreas de incertidumbre que puedan provocar problemas una vez instalada la infraestructura de red.
Diseñada para proporcionar un sistema de cableado más
robusto que la Categoría 5, gracias al desarrollo de aplicaciones
100 Mbps que utilizan sofisticados algoritmos de codificación
y que requieren transmisión simultánea de señal
sobre dos o más pares en ambas direcciones (transmission
full duplex).
Las especificaciones de prestaciones del canal PowerSUM
no sólo superan los estándares actuales ratificados
y propuestos en TIA e ISO para los sistemas de cableado de la Categoría
5e, sino que también son capaces de extender sus valores
de prestaciones hasta 155,5 MHz.
Los canales de SYSTIMAX®
Solutions que constan exclusivamente de productos pasivos PowerSUM
son capaces de ofrecer 1 Gigabit por segundo (Gbps) en el puesto
de trabajo según los estándares de aplicación
y están cubiertos por el programa de garantía extendida
de 20 años sobre productos y aplicaciones de SYSTIMAX Solutions™.
Prestaciones extendidas hasta 155,5 MHz para canales
mejorados
Prestaciones certificadas para superar la especificación
de Categoría 5e
Entre los productos PowerSUM mejorados se incluyen:
Cables UTP 1061 y 2061, 3061 de 4 pares
Sistema VisiPatch® y Sistema 110
PATCHMAX® mejorado y paneles modulares 1100 PS
CAT5E