Elle apporte une solution totale de nouvelle génération conçue pour prendre en charge la toute récente configuration Ethernet 10 Gigabits.
La solution SYSTIMAX GigaSPEED X10D constitue la première
solution câble à paires torsadées non-blindées
qui respecte entièrement les dernières instructions
afférentes au groupe de travail IEEE 802.3an pour 10GBASE-T.
Elle a été spécifiquement conçue avec
une meilleure performance de câble et de connecteur prévue
pour prendre en charge la toute récente configuration Ethernet
10 Gigabits. La solution GigaSPEED X10D fournit une solution intégrale
de nouvelle génération qui prend en charge à
la fois les besoins en bande passante des entreprises et les besoins
d'applications plus exigeantes comme la vidéo haute résolution,
le calcul distribué, les centres de données et le
réseau de stockage SAN/stockage en réseau NAS.
En concevant la solution GigaSPEED X10D, SYSTIMAX Labs a exploité
son propre outil de « Modal Decomposition Modeling »
(MDM) pour évaluer les 1024 interactions entre les composants
de câblage adjacents ou à l’intérieur des composants
de câblage individuels pour parvenir à une réduction
substantielle de la paradiaphonie étrangère (ANEXT
ou bruit provenant des câbles et connecteurs adjacents). De
plus, la performance de la solution GigaSPEED X10D a été
testée avec succès sur les configurations de test
de canal d’installation (méthode du « pire cas »)
dénommées « 6-around-1 » (6 câbles
autour d’1) .
En
savoir plus sur l’aspect révolutionnaire et unique de la
nouvelle solution SYSTIMAX GigaSPEED X10D ? Consultez les 10 arguments
clé :
Le portefeuille de produits GigaSPEED X10D comporte :
Câble série GigaSPEED 91, disponible en versions plenum, non-plenum et faible taux de dégagement de fumées
Nouveau tableau de connexions modulaire universel innovant (Universal Modular Patching - UMP)
Sorties MGS500
Câbles de raccordement GS10E
La solution SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D FTP
La
nouvelle solution SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP apporte de hautes
capacités au marché du câblage FTP. Conçue
pour prendre en charge les nouvelles normes réseau et câblage
10 Gb/s, la solution GigaSPEED X10D FTP respecte entièrement
les toutes dernières spécifications Classe EA et Categorie
6A.
La solution SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP a été spécifiquement
conçue avec une meilleure performance de câble et connecteur
pour prendre en charge la configuration Ethernet 10 Gigabits.
A l’aide des technologies révolutionnaires et des capacités
scientifiques des laboratoires SYSTIMAX, cette solution démontre
des performances bien supérieures aux solutions FTP héritées
du passé, et de techniques de conception innovantes pour
satisfaire les exigences spécifiques décritent dans
les normes TIA Category 6A et ISO/IEC Class EA pour le câblage
FTP. Elle procure une avancée de nouvelle génération
en délivrant deux fois la largeur de bande des canaux de
câblage actuels Category 6 et garantit la performance dans
les pires conditions d’installation à hauteur de 500 MHz.
Le portefeuille de produits GigaSPEED X10D FTP inclut :
Le câble GigaSPEED X10D 91 Series FTP, dont
la conception e été nettement améliorée
à l’aide de la technologie « Cable Twist
Accuracy » SYSTIMAX.
Les câbles de raccordement modulaires GigaSPEED
X10D G10FP FTP, disposant d’une conception avec structure
métallisée distincte (brevet) boîtier
arrière encastré et loquet anti-éraillant
pour une identification de champ facile et rapide.
Les sorties d’information GigaSPEED X10D MFP520
avec haute fréquence interne et suppression de
la paradiophonie étrangère rendues possibles
grâce à un nouveau circuit imprimé,
de pièces en plastique métallisées
et autres technologies de compensation.
Le tableau de connexions FTP modulaire GigaSPEED X10D M3200 pouvant être configuré pour le cuivre, la fibre ou les deux est disponible en version 24 ports.
La solution SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP est désormais disponible sur
le marché EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) avant d’être
proposée à l’échelle mondiale.