|
Solutions fibre |
 |
La solution OptiSPEED® |
|
|
Fibre multimode 62,5 microns standard
|
|
|
Atténuation minimale sur fibre multimode,
jusqu’à 50% de moins que les autre systèmes
|
|
|
Connecteur « small form factor » entraînant le moins de perte sur le marché - Connecteur LC |
|
La solution SYSTIMAX® OptiSPEED® est prévue pour fournir
une connectivité par fibre optique pour les backbones de
réseau optimisée pour les applications déjà
installées. La fibre multimode 62,5 microns fournit des liaisons
haute vitesse qui prennent en charge une transmission de signal
à faible coût jusqu’à la norme TIA de 300 mètres
à l’intérieur d’un bâtiment et jusqu’à
2000 mètres au sein d’un campus pour de nombreux réseaux
LAN existants.
Le lien OptiSPEED, qui inclut le connecteur à faible atténuation
LC, prend en charge le réseau LAN Ethernet Gigabit 1000BASE-SX,
jusqu’à 300 mètres avec 6 connexions LC. Il s’agit
du lien causant le minimum de perte sur le marché et qui
prend simultanément en charge une distance plus grande que
celle spécifiée en standard. OptiSPEED prend en charge
jusqu’à 600 mètres pour les applications Ethernet
Gigabit LAN 1000BASE-LX. La solution OptiSPEED prend également
en charge l’Ethernet 10 Gbps à l’aide de quatre lasers
CWDM à hauteur de 300 mètres. En plus des
connecteurs LC, la solution OptiSPEED inclut le connecteur SC bidirectionnel
et le connecteur ST II+. Les distances prises en charge peuvent
être réduites sur ces types de connecteur par rapport
à celles du connecteur LC. Le LC est un connecteur «
Small Form Factor » qui permet à deux connecteurs LC
d’occuper la place d’un connecteur traditionnel comme le SC ou
ST II+. La solution propose une vaste gamme de tableaux de connexions
montés au mur ou en rack ainsi que des sorties de télécommunication
pour les structures d‘entrée des bâtiments, les locaux
techniques, les locaux téléphoniques/répartiteurs
d’étage et les zones de travail.
Les liens SYSTIMAX® Solutions, exclusivement composés de produits
passifs OptiSPEED de bout en bout, sont capables de fournir jusqu’à
10 Gigabits par seconde en fonction des critères de l’application.
|
|
Les produits OptiSPEED incluent :
|
|
|
 |
|
| |
|