|
SYSTIMAX® TeraSPEED, fibre Zero Water Peak Singlemode
(ZWP-SM) conçue pour pérenniser de façon
rentable les campus d’entreprise et backbones métropolitains
sur l’équipement de nouvelle génération.
|
|
La fibre TeraSPEED ZWP-SM est prévue pour fonctionner
sur toute la portée de longueur d’onde de 1280
nm à 1625 nm – en éliminant l’atténuation
liée au pic d’eau (atténuation élevée)
dans la fenêtre optique de 1400 nm – ce qui améliore
la portée de longueur d’onde exploitable sur
la fibre monomode conventionnelle de plus de 50%. |
|
|
TeraSPEED permet une mise à niveau rentable autorisant
jusqu’à 16 canaux de type CWDM (Coarse Wave
Division Multiplexing). C’est l’option la moins coûteuse
pour regrouper davantage de canaux sur une seule fibre,
et jusqu’à 400 canaux de DWDM (Dense Wave Division
Multiplexing). |
|
|
Avec l’augmentation exponentielle de la demande en termes
de capacité de la bande passante, la solution
TeraSPEED est prête à prendre en charge
les migrations de campus d’entreprise et backbones
métropolitains à des débits supérieurs
et longueurs d’onde multiples. |
|
|
De plus, cette fibre « full spectrum » fournit
aux clients des solutions pérennes : si l’électronique
optique évolue vers des vitesses en série
supérieures ou passe à un nombre accru
de longueurs d’onde, TeraSPEED possède les capacités
couvrant ces deux avancées. Les câbles
en fibreTeraSPEED respectent le standard ITU-T G.652.C
et prennent en charge l’équipement et les applications
de transport de données déjà installées.
|
La solution TeraSPEED ZWP-SM s’inspire du succès de la solution SYSTIMAX
LazrSPEED®, qui a dépassé les limites de la fibre
multimode conventionnelle pour offrir une performance garantie sur
la version 10 Gb/s , solution économique et fonctionnant
jusqu’à 300m pour les backbones d’entreprises. En dépassant
les limites de la fibre multimode conventionnelle, la solution fibre
TeraSPEED ZWP-SM a une fois de plus démontré les engagements
de SYSTIMAX Solutions pour des solutions optimales d’accompagnement
des modifications et ce, à moindre coût.
Les fibres optiques optimisées laser multimode sont un chemin d’accès
idéal pour véhiculer les photons. La largeur de bande
supplémentaire et la géométrie de ces fibres
évitent de recourir à des lasers haute précision,
multiplexeurs, séparateurs et filtres très onéreux.
Les fibres LazrSPEED peuvent transmettre à 10 Gb/s à
l’aide d’un émetteur-récepteur VCSEL unique (Vertical
Cavity Surface-Emitting Laser). Le résultat a prouvé
une réduction du coût total de possession jusqu’à
30 / 40 pour cent sur des systèmes CWDM (Coarse Wavelength
Division Multiplexing) conventionnels exigeant une optoélectronique
plus élaborée.
Pour réduire encore davantage le coût total de possession, la
solution LazrSPEED est rétro-compatible avec les applications
LAN déjà installées. Le diamètre de
son noyau, respectant les 50 microns standards, vous permet de continuer
à exploiter les applications Ethernet, Fast Ethernet, FDDI,
ATM, SONET, et Token Ring existantes. La fibre LazrSPEED permet
également l’exploitation de ports 1 Gb/s ou 10 Gb/s dual
speed, ce qui permet la mise à niveau sans heurts de vos
réseaux Ethernet à de nouveaux standards plus rapides
de 10 Gb/s.
|