Les nouvelles solutions SYSTIMAX® InstaPATCH®
Plus et G2 délivrent une nouvelle génération
de solutions de gestion pour les réseaux sous fibre optique.
Ces nouvelles solutions simplifieront la conception, la configuration
et la commande d’accessoire fibre.
Le système InstaPATCH
Plus est une solution de connectivité modulaire haute densité,
élaborée et testée en usine, qui permet aux
installateurs de relier les composants système simplement
et rapidement. Cette approche du système modulaire permet
à 96 fibres d’être opérationnelles dans le
même laps de temps qu’une connexion en fibre unique avec
les systèmes traditionnels. Le système InstaPATCH
Plus est prévu pour prendre en charge les emplacements tels
que les centres de données, qui exigent un déploiement
rapide, de haute densité et performance. Le système
InstaPATCH Plus intègre les technologies en fibre multimode
SYSTIMAX LazrSPEED® et monomode TeraSPEED™ pour prendre en
charge les applications les plus exigeantes du moment, tout en facilitant
la migration vers la technologie de nouvelle génération.
La série G2 se compose de tiroirs optiques de raccordement et d’epissurage
ainsi que de terminaison de câble intérieur ou
pour câbles d’extérieur (outside plant cables - OSP).
La solution SYSTIMAX® iPatch®
Real Time Infrastructure Management System
Système interactif et automatisé pour une gestion de réseau physique efficace, une sécurité accrue et un dépannage de pannes plus rapide.
Le système SYSTIMAX iPatch sécurise le flux d’informations
qui participe à l’efficacité commerciale et au respect
des engagements vis-à-vis des clients, des partenaires et
des organismes régulateurs. Il élève le niveau
de contrôle des canaux de communications primaires dans l’organisation.
Grâce au système iPatch, le corps managérial
peut accéder aux informations dont elle a besoin pour gérer
l’activité et respecter les réglementations. Le système
leurs procure un moyen fiable et sécurisé d’accéder
aux informations sur leur infrastructure réseau et ce partout
dans l’entreprise.
Le système iPatch offre aux responsable des centres de données
un contrôle interactif et en temps réel sur les connexions
cuivre et/ou en fibre. Résultat : une administration de réseau
plus réactive et une sécurité accrue. Le système
réduit également les coûts de fonctionnement
en automatisant les tâches de gestion quotidiennes et en aidant
les techniciens dans l’accomplissement de leurs missions et la
prestation de service. La productivité est multipliée
et les dirigeants exploitent les ressources plus efficacement et
contrôlent mieux les coûts.
Simple, extensible et conforme aux standards : le matériel
et l’architecture rendent le système facile
à concevoir, à configurer, à administrer
et à développer.
Durée moyenne de rétablissement réduite (Mean-Time-To-Recovery - MTTR) : contrôle en temps réel de la connectivité physique et reconnaissance de dispositif pour une résolution plus rapide des problèmes de réseau.
Sécurité accrue – la détection d’intrusion en temps réel, les alertes en temps réel et le contrôle avancé de l’utilisation du port de commutateur aident les dirigeants à aborder les questions de sécurité avant qu’elles
ne se posent.
Gestion améliorée – administration électronique
rapide et précise des déplacements, ajouts
et modifications alliés à des conseils
avancés et au tracking de connectivité.
Documentation de la connectivité plus précise
– la mise à jour automatique du statut des circuits
réseau garantit l’acquisition des toutes les
dernières informations et ne laisse passer aucune
erreur d’entrée manuelle.
Administration à distance – soit via le client
System Manager ou le client Web.
Reprise après sinistre – reproduction et rétablissement
rapides et précis des connexions.
Fiabilité exemplaire pour les connexions cuivre
et fibre – transmission de données fiable et
ultra-performante avec SYSTIMAX GigaSPEED®, LazrSPEED®
et TeraSPEED™ Solutions.
Le système iPatch est une solution de gestion d’infrastructure en temps
réel consistant en un tableau de connexions intelligent cuivre
et fibre, une unité Rack Manager Plus pour gérer et
contrôler les panneaux installés en baies ou racks
et un logiciel de gestion du système.
Le système SYSTIMAX® VisiPatch® permet
une installation rapide et facile avec des coûts
de fonctionnement réduits, permettant à
l’entreprise de limiter les dépenses en main
d'oeuvre et en temps d’administration.
Avec le système VisiPatch, une connexion de raccordement
idéale est réellement la seule option,
en garantissant en permanence un risque de temps d’arrêt
minimum.
La conception révolutionnaire du VisiPatch System
offre aux professionnels de l’IT dla possibilité
de mieux gérer et contrôler leur système,
en leur permettant ainsi de travailler plus facilement
et plus rapidement.
Notre système SYSTIMAX VisiPatch est une conception révolutionaire
et nouvelle génération du panneau de brassage. Ce
système comprend tous les avantages de notre technologie
de connecteurs bloc110, mais va bien au-delà avec de nouvelles
caractéristiques pour réduire les coûts, limiter
les risques et conférer au panneau de brassage un aspect
organisé, propre et professionnel.