GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Prodotti > Soluzioni di cablaggio > SYSTIMAX 360
SYSTIMAX 360
SYSTIMAX 360™ ridefinisce gli standard delle prestazioni sotto ogni aspetto

SYSTIMAX 360 ridefinisce gli standard delle prestazioni da ogni punto di vista L’infrastruttura di rete di prossima generazione, SYSTIMAX 360, è veramente senza limiti. Progettati pensando alle esigenze del cliente, i prodotti SYSTIMAX 360 forniscono la struttura, la velocità e l’intelligenza necessari a far crescere le aziende.

Il design preciso e intuitivo vanta grande ergonomicità e un aspetto elegante. L’altissima velocità della connessione è in grado di gestire qualsiasi applicazione esistente o in via di sviluppo, con prestazioni superiori e affidabili. Le funzioni intelligenti offrono una capacità di gestione più accurata e approfondita della rete, assicurando piena visibilità e massimo controllo sull'infrastruttura.

Con le innovazioni di SYSTIMAX 360, CommScope® mette a disposizione dei clienti prestazioni, fruibilità e intelligenza prima impensabili. Dirigenti di aziende e responsabili IT di tutto il mondo possono ora cogliere le opportunità future e incrementare la redditività dell’impresa grazie a un'infrastruttura capace di gestire applicazioni di importanza critica per la mission aziendale, che richiedono un’elevata ampiezza di banda o applicazioni di nuova concezione.

Il tutto in un nuovo formato ecologico, testimonianza del continuo impegno di CommScope nella tutela dell’ambiente.

La soluzione SYSTIMAX 360 include:

  • Cavi della serie SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D 91B
  • Pannelli SYSTIMAX 360 GigaSPEED XL 1100GS3
  • Pannello modulare SYSTIMAX 360
  • Uscite dati SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D MGS600
  • Cavetti di raccordo SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D GS10E
  • Ripiani per fibra SYSTIMAX 360 da 1U, 2U e 4U
  • Ripiani per fibra e pannelli in rame intelligenti SYSTIMAX 360
  • Ripiano in fibra ad alta densità SYSTIMAX 360 iPatch G2
  • Panel Manager SYSTIMAX 360 iPatch

Per ulteriori informazioni sulla soluzione SYSTIMAX 360 fare clic qui.

 
il mio commscope | eventi | carriera | supporto tecnico | relazioni con gli investitori | cittadinanza | novità | sitemap | contattateci