|
Soluzioni in fibra ottica |
 |
La
soluzione OptiSPEED® |
|
|
Fibra multimodale standard a 62,5 micron
|
|
|
La minor perdita di segnale ottenibile nei canali
in fibra multimodale, fino al 50% in meno degli altri
sistemi
|
|
|
Connettore di piccolo fattore di forma con la minor
perdita di segnale disponibile nel settore ? Connettore
LC
|
|
La soluzione SYSTIMAX® OptiSPEED® è stata sviluppata per
fornire una connettività in fibra ottica per dorsali di rete
ottimizzata per le applicazioni LAN preesistenti. La fibra multimodale
da 62,5 micron assicura collegamenti ad alta velocità in
supporto di trasmissioni di segnale a basso costo fino allo standard
TIA di 300 metri all'interno di un edificio e fino a 2000 metri
all'interno di un comprensorio per molte delle LAN di generazione
precedente esistenti.
Il canale OptiSPEED, che include il connettore LC a bassa perdita
di segnale, supporta le LAN Ethernet Gigabit 1000BASE-SX fino a
300 metri con fino a 6 connessioni LC. Si tratta della minor perdita
di canale disponibile nel settore di industria che supporti al tempo
stesso una distanza superiore a quella specificata dallo standard.
OptiSPEED supporta fino a 600 metri per le applicazioni LAN Ethernet
Gigabit 1000BASE-LX. Inoltre, la soluzione OptiSPEED supporta anche
Ethernet a 10 Gbps utilizzando 4 laser CWDM fino a 300 metri.
Oltre ai connettori LC, la soluzione OptiSPEED include anche il connettore
duplex SC e il connettore ST II+. Le distanze supportate da questi
tipi di connettori possono essere inferiori a quelle supportate
dal connettore LC. Il connettore LC è un connettore di piccolo
fattore di forma ed è quindi possibile accomodarne due nello
spazio occupato da connettori di tipo tradizionale come l'SC o l'ST
II+. Questa soluzione offre un'ampia gamma di pannelli di permutazione
montabili a parete o su rack e prese di telecomunicazione per le
strutture di ingresso, i locali tecnici, gli armadi di piano e i
posti di lavoro.
I canali di SYSTIMAX® Solutions che comprendono esclusivamente prodotti
passivi end-to-end OptiSPEED sono in grado di fornire velocità
fino a 10 Gigabit per secondo in conformità agli standard
di applicazione.
|
|
I prodotti OptiSPEED includono:
|
Cavo edificio |
|
|
Cavo per interni ed esterni |
|
|
Cavo per impianto esterno |
|
|
Connettori LC, SC o ST II+ |
|
|
Pannelli di permutazione con scaffalature di connessione e terminazione |
|
|
Prese multimediali |
|
|
Cavetti di permutazione |
|
|
Related Support & Documentation |
|
|
|
|
 |
|
| |
|