どのような場所であろうと、お客様を満足させるパフォーマンスをお約束いたします。CommScopeの「ワイヤレス・ブロードバンド・コミュニケーションiWBCjケーブル」は低損失、低コストであり、かつ柔軟性に優れた50オームの編組型同軸ケーブルです。 最高の柔軟性という観点から設計されているWBCは、その優れた柔軟性と性能により編組型ケーブルを折り曲げたりねじったりしなくてはならないインストールが困難な場所にも対応できるものとなっております。 この50オーム同軸ケーブルは特に「陸上移動無線(LMR)」「ローカル・マルチポイント配信システム(LMDS)」「マルチチャネル・マルチポイント配信サービス(MMDS)」「ワイヤレスローカルループ(WILL)」「パーソナルコミュニケーションシステム(PCS)」「モバイル」「室内型固定無線ネットワーク」に適しています。 ブロードバンドワイヤレス市場の急激な拡大において、WBCケーブルは曲げ半径が鋭角でインストールが難しい場所にも最適なクリアケーブルです。 ワイヤレスブロードバンドコミュニケーション(WBC)ケーブル WBCは短距離のアンテナ給電やワイヤレスジャンパ部品、また低能率のシステムや老朽化したシステムの代替、柔軟性が重要となる複雑なインストールなどにも適しています。CommScopeのワイヤレスブロードバンドケーブルはいつでもTessco社で入手できます。WBC編組型50オーム同軸ケーブルは波形銅製品と同等の電気的特性を持ちながら、きわめて高いその柔軟性のおかげで接続が非常に簡単である上に低コストとなっております。 PEまたはFR-PVC(CMR/CATV耐火等級)の保護被覆により、環境的に厳しい場所での磨耗や露出による損傷に対しても強い保護力を発揮します。- 実証済みの閉鎖型マイクロセル発泡樹脂誘電編組技術により低損失性を実現。- 既存のコネクタ、ハードウェア周辺部品、接続ツールとの互換性あり。- 規格に則ったインストール技術を活用。- 屋内および屋外で適用可能。- CommScopeの製造技術により、波形銅ケーブルやRGタイプケーブルと同等でありながら低コストを保証。
WBCの製品ラインはWBC-600m (0.500)、WBC-500 (0.500)、WBC-400 (0.405)、WBC-300 (0.00)、WBC-240 (0.240)、WBC-200 (0.195)、WBC-195 (0.195)となっており、すべて屋内型および屋外型をご用意できます。 CommScopeは、優れたカスタマーサービスと技術サポートにより、業界のリーディングカンパニーとしてお客様よりご支持を受けております。