GLOBAL LANGUAGE
 
Home > 製品 > ケーブル ソリューション > 銅ソリューション
銅ソリューション
SYSTIMAX®ギガスピード(GigaSPEED®)X10Dソリューション
10ギガビット イーサーネット要件をサポートするよう設計された次世代総合ソリューションを提供します。

SYSTIMAXギガスピード(GigaSPEED)X10Dソリューションは世界初のフルUTPソリューションで、最新のIEEE 802.3anプロジェクトチームの10GBASE-Tのガイドラインに完全準拠しています。このソリューションは特にケーブルとコネクタ性能の強化を図り、新しく出て来つつある10ギガビット イーサーネット要件をサポートします。 ギガスピード(GigaSPEED)X10Dソリューションは、今日の企業向周波数帯域幅のニーズおよびさらに要求が厳しい用途(高解像度ビデオ装置、グリッドコンピューティング、データセンターおよびストレージ エリア ネットワーク/ネットワーク接続ストレージ(SAN/NAS))のニーズの双方をサポートする次世代総合ソリューションを提供します。


ギガスピード(GigaSPEED)X10Dソリューションの開発するにあたり、SYSTIMAX研究所は独自のモード分解モデリング(MDM)ツールを利用して、近傍間で1024インタラクションを評価すると同時に個々のケーブルパーツの中でも同様に評価し、外部侵入による漏話(ANEXTまたはケーブルとコネクタ近傍からのノイズ)を実質的に減少させることができます。 さらに、ギガスピード(GigaSPEED)X10Dソリューションの性能は最悪ケースの設置チャネル試験構成(「6アラウンド1」として知られている構成)とみなされる状況で試験され、認定されています。
新しいSYSTIMAXギガスピード(GigaSPEED)X10Dソリューションが画期的で他に例を見ない点とは以下のような点です。 ベストテン項目を調査して見つけた内容
ギガスピード(GigaSPEED)X10D製品のポートフォリオ機能:
  ギガスピード91シリーズ ケーブルはプレナム、非プレナムで使用可能な低煙ゼロ ハロゲン版です。
  新しい革新的なユニバーサル モジュラー パッチング(UMP)パネル
  MGS500アウトレット
  GS10E パッチコード

 

SYSTIMAX®ギガスピード(GigaSPEED®)X10D FTPソリューション
SYSTIMAXギガスピード(GigaSPEED)X10D FTPソリューションはFTPケーブル市場に対して最先端の性能をもたらします。 新しい10 Gb/sネットワークとケーブル基準をサポートするように設計されたギガスピード(GigaSPEED)X10D FTPソリューションは来たるべき新クラスEAケーブル チャネル仕様およびカテゴリ6Aケーブル チャネル仕様に完全準拠しています。

SYSTIMAXギガスピード(GigaSPEED)X10D FTPソリューションは特にケーブルとコネクタ性能の強化を図り、新しく出て来つつある10Gb/sイーサーネット要件をサポートします。
出願中特許の技術とSYSTIMAX研究所の科学力を用いて、このソリューションはレガシーFTPソリューションのチャネル性能をはるかに凌駕し、FTPケーブル ソリューションにTIAカテゴリ6A案およびISO/IECクラスEA基準をもたらすという特定の要求に合わせた革新的なエンジニアリング技法により、素晴らしい性能を発揮します。 今日のカテゴリ6ケーブル チャネルおよび500 MHzを超える最悪の設置条件における保証性能の周波数帯域幅の2倍を提供することで次世代機能のサポートを実現しています。


ギガスピード(GigaSPEED)X10D製品のポートフォリオに含まれる内容は以下の通りです。
  ギガスピード X10D 91シリーズ FTPケーブル。SYSTIMAX研究所のケーブル ツイスト アキュラシィテクノロジー(Cable Twist Accuracy Technology)を用いて劇的な性能強化を図る設計が施されています。
  ギガスピード(GigaSPEED)X10D G10FP FTP モジュラー パッチコード(Modular Patch Cords)。他と異なる金属構成物に特徴づけられる特許出願中のプラグ設計が施され、薄型リアハウジングと現場での識別を簡易化、迅速化するアンチスナッグ ラッチを備えています。
  ギガスピード(GigaSPEED)X10D MFP520情報アウトレット。新しいプリント基板材料、金属化プラスチック部品および他の補償技術を用いて可能となる高頻度の内部および漏話抑止性能を発揮します。
  ギガスピード(GigaSPEED)X10D M3200モジュラー FTPパッチ パネル。銅、光ファイバーまたはその両方で構成され、24ポート版で使用可能です。

SYSTIMAXギガスピード(GigaSPEED)X10D FTPソリューションはEMEA(ヨーロッパ、中東およびアフリカ)市場で利用可能で、その後、世界中で利用できるようになります。
Related Support & Documentation
 
my(マイ) commscope | イベント | 採用 | テクニカル サポ?ト | 投資家向け情報 | シチズンシップ | ニュ?ス | サイトマップ | お問い合せ