GLOBAL LANGUAGE
 
Home > 製品 > ケーブル ソリューション > ファイバー ソリューション
ファイバー ソリューション
SYSTIMAX® LazrSPEED® ソリューション
  SYSTIMAX® LazrSPEED® ソリューションは、Gb/s レンジにおける信頼できる LAN 通信への、費用効率が高くて低リスクな経路を提供します。
  エンドツーエンドのマルチメディアファイバーソリューションにより、構内ネットワークにおいて 10Mb/s から 10Gb/s への費用効率の高い移行が可能になります。
  これにより、驚くほど低費用で GigaSPEED®XL UTP または PowerSUM UTP ケーブル配線ネットワークの完全な性能を引き出すことができます。
  10 Gb/s (IEEE 802.3ae) 用の IEEE 標準およびレーザー最適化マルチモードファイバー用の標準 (TIA) の承認により、ネットワークユーザーは現在企業バックボーンに 10Gb/s イーサネットを安心して展開することができます。
SYSTIMAX LazrSPEED ソリューションにより、強力な 10 Gb/s まで性能を向上させる一方で、マルチモードファイバーで 10 Gb/s を達成するために以前に必要であった高価な光学エレクトロニクスを減らして全システム費用を節減できます。 SYSTIMAX LazrSPEED テクノロジは、300 m を超える距離で 850 nm での 10 Gb/s シリアル転送をサポートする世界初のマルチモードファイバー光学ソリューションです。-- 構内のバックボーンで接続するには十分すぎるほどです。


レーザーで最適化されたマルチモードファイバーオプティクスは光子が移動する理想的な経路を実現します。 追加された帯域およびこれらのファイバーの幾何学的性質により、高価かつ高精度のレーザー、コンバイナ、スプリッター、およびフィルターの必要性がなくなります。 LazrSPEED ファイバーは、VCSEL (面発光型半導体レーザー) 受信機を 1 台使用するだけで 10 Gb/s の速度で送信することができます。 その結果として、より精巧な光学エレクトロニクスを必要とする従来の CWDM (粗密度波長分割多重) システムに比べて全所有費用が最大 30 ~ 40 % 削減されます。


全所有費用をさらに節減するために、LazrSPEED ソリューションはレガシーの LAN アプリケーションとの後方互換性を有しています。 その標準に準拠した 50 µ コア直径により、既存のイーサネット、高速イーサネット、FDDI、ATM、SONET、および Token Ring アプリケーションを継続的に実行することができます。 LazrSPEED ファイバーはさらに 2 速の 1 Gb/s または 10 Gb/s ポートを備えており、イーサネットネットワークを新型の高速 10 Gb/s 標準に中断することなくアップグレードすることが可能です。
Related Support & Documentation
 
my(マイ) commscope | イベント | 採用 | テクニカル サポ?ト | 投資家向け情報 | シチズンシップ | ニュ?ス | サイトマップ | お問い合せ