GLOBAL LANGUAGE
 
Home > 製品 > ケーブル ソリューション > ファイバー ソリューション
ファイバー ソリューション
TeraSPEED™ ウォーターピーク損失ゼロシングルモードファイバー

 




  SYSTIMAX®TeraSPEED – 次世代の装置を対象とした、費用効率が将来的に保証された企業キャンパス、主要都市圏バックボーンのために設計された、ウォーターピーク損失ゼロシングルモード (ZWP-SM) ファイバー。
  TeraSPEED ZWP-SM ファイバーは 1280nm ~ 1625 nm の全波長範囲内で動作するように設計されています。- 1400 nm のウィンドウにおけるウォーターピーク (高減衰) を除去。– 使用可能な波長を従来のシングルモードファイバーに比べて 50% 以上も拡張。
  TeraSPEED は費用効率が高いアップグレードパスを提供し、CWDM (Coarse Wave Division Multiplexing) の最高 16 チャンネル、1 本のファイバーにより多くのチャネルをパックする最低費用のオプション、DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) の最高 400 チャネルを可能にする。
  急激な速度で成長しつつある帯域要件に応じて、TeraSPEED ソリューションは企業キャンパスと主要都市圏バックボーンがより高速、複数の波長へと移行するのをサポートすることが可能です。
  さらに、この全機能ファイバーは顧客に将来的に保証されたオプションを提示します。 たとえば、光学的エレクトロニクスがより高いシリアル速度に移行するか、より多数の波長に増加する場合、TeraSPEED はどちらにも完全なサポートを提供します。 TeraSPEED ファイバーケーブルは ITU-T G.652.C に準拠しており、レガシーの転送装置とアプリケーションをサポートしています。


TeraSPEED ZWP-SM ソリューションは SYSTIMAX LazrSPEED®ソリューションの成功を踏襲しています。すなわち従来のマルチモードファイバーの限界を克服し、企業ビルディングバックボーン用として最大 300m を対象とした最低費用の 10 Gb/s オプションに、保証されたサポートを提供しています。 従来のシングルモードファイバーの限界を克服することにより、TeraSPEED ZWP-SM ファイバーソリューションは、最低費用の将来的に保証されたメディアソリューションの提供に SYSTIMAX Solutions が全力を注いでいることを再度実証しています。


レーザーで最適化されたマルチモードファイバーオプティクスは光子が移動する理想的な経路を実現します。 追加された帯域およびこれらのファイバーの幾何学的性質により、高価かつ高精度のレーザー、コンバイナ、スプリッター、およびフィルターの必要性がなくなります。 LazrSPEED ファイバーは、VCSEL (面発光型半導体レーザー) 受信機を 1 台使用するだけで 10 Gb/s の速度で送信することができます。 その結果として、より精巧な光学エレクトロニクスを必要とする従来の CWDM (粗密度波長分割多重) システムに比べて全所有費用が最大 30 ~ 40 % 節減されます。


全所有費用をさらに節減するために、LazrSPEED ソリューションはレガシーの LAN アプリケーションとの後方互換性を有しています。 その標準に準拠した 50 µ コア直径により、既存のイーサネット、高速イーサネット、FDDI、ATM、SONET、および Token Ring アプリケーションを継続的に実行することができます。 LazrSPEED ファイバーはさらに 2 速の 1 Gb/s または 10 Gb/s ポートを備えており、イーサネットネットワークを新型の高速 10 Gb/s 標準に中断することなくアップグレードすることが可能です。
 
my(マイ) commscope | イベント | 採用 | テクニカル サポ?ト | 投資家向け情報 | シチズンシップ | ニュ?ス | サイトマップ | お問い合せ