GLOBAL LANGUAGE
 
Home > 제품 > 케이블링 솔루션 > 파이버 솔루션
파이버 솔루션
TeraSPEED™ Zero Water Peak Singlemode Fiber

 




  ZWP-SM(Zero Water Peak Singlemode) 광섬유인 SYSTIMAX® TeraSPEED는 차세대 장비를 위해 비용 효과적인 미래 보장형 엔터프라이즈 캠퍼스와 메트로 백본을 위해 설계되었습니다.
  TeraSPEED ZWP-SM 광섬유는 1280nm - 1625 nm에 이르는 전체 파장 범위에서 작동하고, 1400 nm 윈도우에서 WP(water peaks)(고감쇠)를 제거하며 일반 단일모드 광섬유에서 사용 가능한 파장 범위를 50% 이상 증가하도록 설계되었습니다.
  TeraSPEED는 단일 광섬유에서 보다 많은 채널을 패킹하는 데 드는 최저 비용 옵션으로 최고 16 채널의 CWDM(Coarse Wave Division Multiplexing)과 최고 400 채널의 DWDM(Dense Wave Division Multiplexing)을 허용하는 비용 효과적인 업그레이드 경로를 전달합니다.
  대역폭 요건이 꾸준히 기하급수적으로 증가함에 따라 TeraSPEED Solution은 보다 높은 속도와 다중 파장으로 엔터프라이즈 캠퍼스 및 메트로 백본 마이그레이션을 지원할 준비를 갖추었습니다.
  나아가 이 풀스펙트럼 광섬유는 고객에게 미래 보장형 옵션을 제공합니다. 광전자공학이 보다 높은 병렬 속도로 이동하거나 증가된 수의 파장으로 이동하는 경우 TeraSPEED가 이러한 이동을 모두 완전하게 지원합니다. TeraSPEED 광섬유 케이블은 ITU-T G.652.C를 준수하며 기존의 운송 장비와 애플리케이션을 지원합니다.


TeraSPEED ZWP-SM Solution은 SYSTIMAX LazrSPEED® Solution의 성공을 따르고 있습니다. 이 솔루션은 기존의 다중모드 광섬유의 한계를 극복하고 엔터프라이즈 빌딩 백본을 위해 최저 비용의 10 Gb/s 옵션을 최대 300m까지 확실하게 지원합니다. TeraSPEED ZWP-SM 광섬유 솔루션은 일반 단일모드 광섬유의 한계를 극복함으로써 다시 한 번 SYSTIMAX Solutions가 최저 비용의 미래 보장형 최적 미디어 솔루션을 전달하는 데 최선을 다하고 있음을 보여주고 있습니다.


LO(Laser-optimized) 방식의 다중모드 광섬유는 포톤(photon) 이동에 이상적인 경로입니다. 이 광섬유의 추가 대역폭과 구조는 값비싼 고정밀 레이저, 결합기(combiners), 분배기(splitters), 필터의 필요성을 없앴습니다. LazrSPEED 광섬유는 단일 VCSEL(vertical cavity surface-emitting laser) 트랜스시버만으로도 10 Gb/s로 전송할 수 있습니다. 그 결과, 보다 정교한 광전자공학을 요구하는 일반 CWDM(coarse wavelength division multiplexing) 시스템보다 TCO(total cost of ownership)를 최고 30 ? 40%나 낮춘 것으로 나타났습니다.


TCO를 더욱 더 낮추기 위해서 LazrSPEED Solution은 일반 LAN 애플리케이션과 역호환됩니다. 50-마이크론 핵지름을 준수하는 표준을 사용하면 기존의 이더넷, 패스트 이더넷, FDDI, ATM, SONET, 토큰링 애플리케이션을 계속해서 구동할 수 있습니다. 또한 LazrSPEED 광섬유를 사용하면 1 Gb/s 또는 10 Gb/s 포트의 이중 속도가 가능하여 이더넷 네트워크를 새로운 고속 10 Gb/s 표준으로 장애 없이 업그레이드할 수 있습니다.

 
나의 commscope | 이벤트 | 직원 채용 | 기술 지원 | 투자자 관리 | 시민권 | 뉴스 | 사이트맵 | 연락처