GLOBAL LANGUAGE
 
Home > 제품 > 케이블링 솔루션
케이블링 솔루션

CommScope는 통신 네트워크의 케이블 및 커넥티비티 솔루션 분야에서 세계적인 선도회사입니다.  당사는 고도로 엔지니어링된 케이블과 커넥티비티 솔루션을 통해서 다수의 커뮤니케이션 서비스가 가능한 구리, 광섬유, 무선 인프라를 제공합니다.
 

CommScope는 유무선 네트워크 방식의 데이터, 음성, 비디오, 빌딩 관리 애플리케이션과 관련하여 업계 최고 성능을 자랑하는 일부 커넥티비티 솔루션을 기업들에게 제공합니다.  CommScope는 당사 Labs의 전폭적인 연구개발에 힘입어 전문 지식, 첨단 기술, 글로벌 제조 능력을 결합하여 전세계 고객들에게 업계 선도적인 솔루션을 제공하고 있습니다.
 

 오늘날의 통신 케이블링 솔루션은 단지 일용품만으로 볼 수 없습니다. 이 솔루션은 현재 정보가 가득한 쌍방향 서비스에 액세스할 때 중요한 링크 역할을 합니다.  당사는 항상 이 점을 염두에 두고 있며, 그 때문에 연구 개발에 투자를 아끼지 않고 있습니다.  당사의 R&D 팀은 전 세계적으로 1,300건이 넘는 특허를 보유 및 출원하고 있는 세계적인 리더로 인정 받고 있습니다.  이들의 아이디어는 대역폭, 성능, 기능을 네트워크와 전송선에 추가하는 혁신적인 엔드-투-엔드 솔루션을 탄생시켰습니다.   

쿠퍼 솔루션
SYSTIMAX는 차세대 엔터프라이즈 네트워크로 최고의 성능을 자랑하는 쿠퍼 케이블링 솔루션을 제공합니다.  가장 최근의 IEEE 802.3 태스크 포스 가이드라인을 충실히 준수하는 GigaSPEED X10D 솔루션에서 100 Mb/s 애플리케이션의 발전을 위해 Category 6/Class E 표준 및 PowerSUM 케이블링을 초과하는 GigaSPEED XL 솔루션에 이르기까지 SYSTIMAX는 네트워크 요건에 부응하는 차세대 케이블링 솔루션을 갖추고 있습니다.
SYSTIMAX 360™
The next-generation infrastructure network, fueled by SYSTIMAX 360, is truly a network without limits. Engineered with customers in mind, SYSTIMAX 360 products deliver the design, speed and intelligence you need to take your business further.
파이버 솔루션
SYSTIMAX Solutions는 엔터프라이즈 네트워크에 고품질의 미래 보장형 옵션을 제공하는 최적의 파이버 솔루션을 제공하는 데 심혈을 기울이고 있습니다.  ZWP-SM(Zero Water Peak Singlemode) 광섬유인 SYSTIMAX® TeraSPEED는 차세대 장비를 위해 비용 효과적인 미래 보장형 엔터프라이즈 캠퍼스와 메트로 백본을 위해 설계되었습니다. SYSTIMAX LazrSPEED 기술은 300미터가 넘는 거리에서 850 나노미터로 건물 내 백본을 무리 없이 연결할 수 있는 10 Gb/s 연속 전송을 지원하는 세계 최초의 다중모드 파이버 솔루션입니다. SYSTIMAX® OptiSPEED® Solution은 오늘날의 레거시 LAN 애플리케이션에 최적화된 네트워크 백본의 파이버 커넥티비티를 제공합니다.
패칭 솔루션
SYSTIMAX Solutions는 고성능의 혁신적인 패칭 솔루션으로 차세대 네트워크 인프라를 제공하는 전통을 꾸준히 이어오고 있습니다. SYSTIMAX iPatch System은 구리 및 광섬유 연결장치를 쌍방향으로 실시간 제어하여 응답력이 더욱 높은 네트워크 관리와 보다 나은 보안성을 제공합니다. SYSTIMAX VisiPatch 360 System은 향상된 기술 규격과 설계를 사용하여 성능을 뒷받침하면서 복잡한 애플리케이션을 지원할 수 있는 심미적으로 즐거운 솔루션에 대한 고객의 요구에 반응하고 있습니다. SYSTIMAX® InstaPATCH® Plus 및 G2 Solutions은 광섬유 장치의 설계, 구성 및 주문을 단순화하는 차세대 광섬유 네트워크 관리 솔루션을 전달합니다.  
동축 솔루션
 
?? commscope | ??? | ?? ?? | ?? ?? | ??? ?? | ??? | ?? | ???? | ???