새로운 SYSTIMAX® InstaPATCH® Plus 및 G2 Solutions 는 광섬유 네트워크에 대한 신세대 관리 솔루션을 제공합니다. 이 새로운 솔루션은 광섬유 장치의 설계, 구성 및 순서를 단순화합니다.
InstaPATCH Plus System은 설치자로 하여금 시스템 구성요소를 간단하고 신속하게 연결할 수 있게 해주는 고밀도의, 팩토리-터미네이티드(factory terminated) 방식의, 공장 시험을 거친, 모듈식 광섬유 커넥티비티 솔루션을 특징으로 합니다. 이 모듈식 시스템 방식을 사용하면 96 광섬유가 일반 시스템과 단일 광섬유로 연결되는 시간에 맞춰 서비스를 준비할 수 있습니다. InstaPATCH Plus System은 고밀도의 신속한 배치 및 고성능을 필요로 하는 데이터 센터와 같은 곳을 지원하도록 설계되었습니다. InstaPATCH Plus System은 SYSTIMAX LazrSPEED®다중모드 및 TeraSPEED™ 단일모드 광섬유 기술을 통합하여 현재 가장 까다로운 응용 프로그램을 지원하면서도 차세대 기술로 쉽게 마이그레이션할 수 있게 해줍니다.
G2 Series는 광섬유 빌딩 케이블 또는 OSP(outside plant) 케이블의 접속 및 터미네이션의 결합에 사용되는 다기능 광섬유 셀브로 구성되어 있습니다.
효율적인 물리적 네트워크 관리, 보다 강화된 보안, 신속한 사후조치를 위한 쌍방향의 자동화 시스템.
SYSTIMAX iPatch System은 비즈니스 효율성을 보강해주고 정보 흐름과 고객, 파트너 및 감독기구에게 의무를 다할 수 있게 해줍니다. 이 시스템은 중요한 커뮤니케이션 채널의 관리를 조직의 상위 단계로 이동시킵니다. iPatch System이 있으면 경영진이 비즈니스 운영 및 법규 준수에 필요한 정보에 액세스할 수 있습니다. 이 시스템은 네트워크 인프라가 회사내 모든 부문의 정보에 액세스할 수 있는 신뢰할 만하고 안전한 수단이라는 확신을 회사 임원들에게 심어줍니다.
iPatch System은 데이터센터 관리자에게 구리 및 광섬유 연결장치로 쌍방향의 실시간 제어를 할 수 있게 해줍니다. 그 결과, 네트워크 관리의 반응성과 보안도 보다 강화되었습니다. 또한 시스템은 일상적인 관리 업무를 자동화하고 완료 작업 순서 및 서비스 프로비저닝에서 기술자들을 지원하여 운영비를 절감해줍니다. 그 결과, 생산성이 증대되고 관리자들이 자원 및 비용 관리를 보다 효율적으로 할 수 있습니다.
간단, 확장가능, 표준 호환 - 시스템의 설계, 구성, 관리, 확장을 용이하게 해주는 하드웨어 및 아키텍처.
낮아진 MTTR(Lower Mean-Time-To-Recovery) - 물리적 커넥티비티의 실시간 모니터링 및 네트워크 문제의 신속한 해결을 위한 장치 검색.
보다 향상된 보안성 - 실시간 침입 탐지, 실시간 경보, 고급 스위치 포트 활용 제어로 관리자들이 보안 문제를 미리 처리할 수 있음.
개선된 관리 - 고급 가이던스(advanced guidance) 및 커넥티비티 추적(connectivity tracing)과 결합된 이동, 추가, 변경에 대해 신속하고 정확한 전자 제어.
정확한 커넥티비티 문서 - 네트워크 회로 상태의 자동 업데이트로 최신 정보 제공 및 수동 입력에 따른 오류 없음.
원격 관리 - 시스템 매니저 클라이언트 또는 웹 클라이언트를 통해서.
재난 복구 - 패치 커넥션의 신속하고 정확한 복제로 보다 빠른 커넥티비티 복구.
구리 및 광섬유 연결장치에 대한 업계 선도의 신뢰성 - SYSTIMAX GigaSPEED.®, LazrSPEED.®, TeraSPEED™ Solutions로 신뢰할 수 있는 고성능 데이터 전송.
iPatch System은 인텔리전트 구리 및 광섬유 패치 패널, 랙 또는 캐비닛에 있는 패널 관리 및 감시용 Rack Manager Plus 장치, System Manager 소프트웨어로 구성된 실시간 통합 인프라 관리 솔루션입니다.
The SYSTIMAX® VisiPatch® System 은 낮은 운영비로 신속하고 용이한 설치를 제공하여 기업들이 인건비와 관리비를 절감할 수 있습니다.
VisiPatch System이 출시되면서 완벽한 코드 연결이 유일한 옵션이 되었고 가동 중지의 위험을 최소화하였습니다.
VisiPatch System의 혁신적인 설계로 IT 전문가들의 "조직화된" IT 시스템의 제어와 관리 능력이 향상되었고 이 일이 더 쉽고 빠르게 이뤄질 수 있게 되었습니다.
당사의 SYSTIMAX VisiPatch System은 차세대 패치 패널 설계로 되어 있습니다. 이 시스템은 검증된 110가지 IDC(insulation displacement connector) 기술의 장점을 모두 갖고 있지만 이 것 말고도 비용을 절감하고 위험을 감소하는 새로운 기능이 추가되었고 패치 패널에 조직적이고 프로다운 느낌을 주고 있습니다.