|
Systemy miedziane |
 |
SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D stanowi kompletne rozwiązanie kolejnej generacji, opracowane pod kątem obsługi wymagań nowych sieci 10 Gigabit Ethernet. |
|
SYSTIMAX GigaSPEED X10D to pierwsze rozwiązanie wykorzystujące wyłącznie skrętki nieekranowane, które jest w pełni zgodne z najnowszymi wytycznymi zespołu IEEE 802.3an dotyczącymi komunikacji 10GBASE-T. Rozwiązanie oferuje podwyższoną wydajność kabli i złączy, która umożliwia obsługę komunikacji 10 Gigabit Ethernet. GigaSPEED X10D to rozwiązanie kompleksowe nowej generacji, które zaspokaja zarówno obecne potrzeby przedsiębiorstw w zakresie przepustowości, jak i potrzeby wymagających zastosowań, np. wideo wysokiej rozdzielczości, sieci komputerowe typu GRID, centra danych oraz sieci SAN i NAS.
Do prac nad rozwiązaniem GigaSPEED X10D włączono unikatowe narzędzie Modal Decomposition Modeling (MDM) działu SYSTIMAX Labs, które pozwala analizować 1024 zależności między sąsiednimi komponentami kablowymi, a także w ich wnętrzu, i zdecydowanie ograniczyć obcy przesłuch (ANEXT, czyli zakłócenia z sąsiednich kabli i złączy). Ponadto wydajność rozwiązania GigaSPEED X10D została przetestowana i potwierdzona w najgorszym przypadku konfiguracji kanału, czyli konfiguracji kabli znanej jako „6 wokół 1”.
|
|
Mówiąc o rozwiązaniu rewolucyjnym i unikatowym SYSTIMAX GigaSPEED X10D, co można mieć na myśli? Oto 10 najważniejszych faktów.
Oferta produktów GigaSPEED X10D obejmuje:
|
Kabel z serii GigaSPEED 91, dostępny w wersji plenum, non-plenum i trudno palnej bezhalogenowej |
|
|
Nowatorską uniwersalną krosownicę modularną UMP (Universal Modular Patching) |
|
|
Moduły gniazd MGS500 |
|
|
Przewody krosowe GS10E |
|
 |
|
Rozwiązanie SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D FTP |
|
Nowe rozwiązanie SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP wprowadza najnowsze możliwości na rynek okablowania FTP. Rozwiązanie GigaSPEED X10D FTP zostało zaprojektowane z myślą o nowych standardach sieci i okablowania 10 Gb/s. Jest w pełni zgodne z planowanymi specyfikacjami kanałów okablowania Class EA i kat. 6A.
Rozwiązanie SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP opracowano pod kątem podwyższonej wydajności kabli i złączy, która umożliwia obsługę wymagań coraz popularniejszej komunikacji 10 Gb/s Ethernet.
|
Rozwiązanie powstało z wykorzystaniem technologii zgłoszonych do opatentowania oraz potencjału badawczego laboratoriów SYSTIMAX, dzięki czemu wykazuje ono wydajność kanałów znacznie przekraczającą istniejące rozwiązania FTP. Zastosowanie nowatorskich technologii pozwoliło sprostać specyficznym wymaganiom, jakie rozwiązaniom okablowania FTP stawiają robocze wersje standardów TIA kat. 6A i ISO/IEC Class EA. Rozwiązanie zapewnia obsługę sieci następnej generacji dzięki przepustowości dwukrotnie przekraczającej obecnie dostępne kanały okablowania kat. 6 oraz gwarantowanej wydajności w najmniej sprzyjających warunkach instalacji aż do 500 MHz.
W skład oferty produktów GigaSPEED X10D FTP wchodzą:
|
Kabel FTP (skrętka foliowana) GigaSPEED X10D 91 — znacznie ulepszona konstrukcja poprzez wykorzystanie opracowanej w laboratoriach SYSTIMAX technologii precyzyjnego skręcania kabli. |
|
|
Modularne kable krosowe GigaSPEED X10D G10FP FTP — zgłoszona do opatentowania konstrukcja wtyczki, obejmująca metalizowane wykończenie, niskoprofilową tylną obudowę oraz zatrzask antyzaczepowy przyspieszająca i ułatwiająca identyfikację w terenie. |
|
|
Moduły gniazd GigaSPEED X10D MFP520 — tłumienie przesłuchu i zakłóceń wewnętrznych wysokich częstotliwości dzięki wykorzystaniu nowych materiałów na płytki drukowane, metalizowanych części plastikowych i innych technologii korekcyjnych. |
|
|
Modularna krosownica GigaSPEED X10D M3200 FTP — możliwość pracy z kablami miedzianymi, światłowodowymi lub dwoma rodzajami; dostępna w wersji 24-portowej. |
Rozwiązanie SYSTIMAX GigaSPEED X10D FTP jest już dostępne w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), a wkrótce będzie oferowana na całym świecie. |
|
Related Support & Documentation |
|
|
|
Related Press Release, Articles & Events |
|
|
|
|
 |
|
| |
|