GLOBAL LANGUAGE
 
Home > Produkty > Systemy okablowania
Systemy okablowania

CommScope jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań okablowania strukturalnego i łączności w sieciach komunikacyjnych. Dbałość o tworzenie rozwiązań okablowania i łączności firma oferuje rozwiązania w zakresie infrastruktury oparte na kablach miedzianych, światłowodach lub łączności bezprzewodowej, które pozwalają obsługiwać szeroki zakres usług komunikacyjnych.

Oferowane przez CommScope rozwiązania łączności dla przedsiębiorstw plasują się w ścisłej czołówce pod względem wydajności. Umożliwiają skuteczną obsługę transmisji danych, głosu, wideo oraz sygnałów zarządzania budynkiem w sieciach zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych. Połączenie rozbudowanego zaplecza badawczo-rozwojowego, wiedzy technicznej, zaawansowanych technologii i ogólnoświatowych możliwości produkcyjnych pozwala firmie CommScope oferować klientom na całym świecie najlepsze w branży rozwiązania.

Współczesne rozwiązania okablowania komunikacyjnego nie są już tylko kolejnym towarem, lecz ważnymi ogniwami w procesie udostępniania rozbudowanej bazy danych wymaganych w związku z usługami interaktywnymi. Firma zawsze doceniała znaczenie tego podejścia, czego wyrazem są m.in. stałe inwestycje w rozwój i badania. Zespoły badawczo-rozwojowe firmy należą do grupy światowych liderów, czego dowodem jest przyznanie i złożenie ponad 1300 patentów. Ich prace prowadzą do tworzenia nowatorskich i kompleksowych rozwiązań, które pozwalają zwiększać przepustowość, wydajność i zakres możliwości sieci i linii transmisyjnych.

SYSTIMAX 360
Infrastruktura nowej generacji, jaka zapewniaja rozwiazania SYSTIMAX 360, to prawdziwa siec bez ograniczen. Opracowywane z mysla o klientach produkty SYSTIMAX 360 to praktyczne, wydajne i inteligentne rozwiazania, które pozwalaja przyspieszyc rozwój firmy.
Rozwiązania oparte na kablach miedzianych
SYSTIMAX oferuje najwydajniejsze rozwiązania okablowania miedzianego na potrzeby sieci korporacyjnych następnej generacji. Od rozwiązania GigaSPEED X10D (w pełni zgodnego z najnowszymi zaleceniami zespołu IEEE 802.3an) poprzez rozwiązanie GigaSPEED XL (spełniające i przekraczające wymagania standardu kat. 6/Class E) po okablowanie PowerSUM do zastosowań wymagających przepustowości do 100 Mb/s, SYSTIMAX oferuje rozwiązania okablowania następnej generacji pozwalające spełniać wymagania klientów.
Rozwiązania światłowodowe
SYSTIMAX Solutions dąży do oferowania najlepszych rozwiązań światłowodowych, które zapewniają wysoką jakość i rozbudowane możliwości w perspektywie długoterminowej w sieciach korporacyjnych. Światłowód jednomodowy SYSTIMAX® TeraSPEED bez efektu tłumienia, tzw. water peak (ZWP-SM), zaprojektowano pod kątem ekonomicznego tworzenia kampusowych sieci szkieletowych na potrzeby rozwijających się przedsiębiorstw i sieci metropolitalnych z uwzględnieniem sprzętu kolejnej generacji. Technologia SYSTIMAX LazrSPEED była pierwszym na świecie rozwiązaniem wielomodowego kabla światłowodowego obsługującego transmisję szeregową o szybkości 10 Gb/s w paśmie 850 nanometrów na odległość do 300 metrów — więcej niż wymaga budowa sieci szkieletowej wewnątrz budynku. Rozwiązanie SYSTIMAX® OptiSPEED® służy do zapewnienia łączności światłowodowej w sieciach szkieletowych zoptymalizowanej pod kątem aplikacji pracujących w obecnych sieciach LAN.
Rozwiązania połączeniowe
Nowatorskie i bardzo wydajne rozwiązania połączeniowe SYSTIMAX Solutions stanowią kontynuację tradycji oferowania przez firmę rozwiązań infrastruktury sieci następnej generacji. System SYSTIMAX iPatch zapewnia interaktywną i bieżącą kontrolę nad połączeniami przez kable miedziane i światłowody, usprawniając zarządzanie siecią i zwiększając poziom bezpieczeństwa. Wyższe parametry techniczne i ulepszona konstrukcja systemu SYSTIMAX VisiPatch 360 pozwalają na zwiększenie wydajności. Stanowią jednocześnie odpowiedź na zapotrzebowanie na rozwiązanie łączące estetykę projektu z możliwością obsługi złożonych aplikacji. Rozwiązania SYSTIMAX® InstaPATCH® Plus i G2 wyznaczają nową generację rozwiązań do administrowania sieciami światłowodowymi, upraszczającymi projektowanie, konfigurowanie i składanie zamówień na okablowanie i sprzęt światłowodowy.
 
moje commscope | wydarzenia | kariera | pomoc techniczna | informacje dla inwestorow | citizenship | wiadomo?ci | mapa witryny | kontakt