GLOBAL LANGUAGE
 
Home > 產品 > 佈線解決方案 > 同軸解決方案
同軸解決方案
CommScope 同軸電纜的設計經歷了時間的考驗達到或者超過行業標準。 我們的四芯構造設計營造了低損耗的環境可以在現實條件下實現最佳的電氣和機械性能。
CommScope 的無綫寬帶通信電纜(WBC)
我們的産品性能卓越,必將帶給您意外驚喜。 是一種損耗低、成本低、柔韌性強、50 歐姆的編織同軸電纜。 WBC的設計充分考慮到柔韌性,以滿足可能有彎曲、纏繞狀況的安裝地點對編織電纜良好柔韌性和優...
交換局
電話産業在通信容量和速度上經歷了劇烈的變化。 CommScope 提供擴展系列的通信電纜以滿足電信市場的需求。 CommScope 的經 Telcordia 公司驗證的電纜專用以傳輸 DS-3 和 DS-4 信號速率。 我們的 73...
工業用途
電信在連接工業網絡的各個方面起著極其重要的作用 — 實現辦公室與辦公室、辦公室與工廠,以及工廠與工廠之間的連接。 您的網絡必須做到速度快、穩定性好,因爲它負責將語音、視頻和數據傳輸到辦公室電腦、無綫設備和筆記本電腦,以及機構內部通...
數據應用 / 基帶
在當今技術時代,數據應用和傳輸對任何公司來說都非常重要。 迅速準確地傳遞資訊已經成爲日常運作和流程之必需。 電腦終端、數據埠以及“在綫”連接現在已經和電話綫一樣常見。 如今,可以支援典型辦公室需求的結構化電綫和電纜顯得格...
廣播
無論在舞臺、運動場或是球場,CommScope 電纜都能傳輸高質量的圖片。 CommScope 電纜將體育節目和其他重要新聞傳送到您家中。 CommScope 電纜目前已經被 ESPN 和 HBO 等公司採用。 我們的...
製造自動化協議
CommScope 同軸電纜的設計經歷了時間考驗,達到或者超過行業標準。 我們的四芯構造設計營造了低損耗的環境,可以在現實條件下實現最佳的電氣和機械性能。
安全
在當今世界越來越受關注。 在規劃布綫安保系統時,考慮在整個設計中的布綫是非常重要的。 安保布綫要求很高且不容出錯,因此選擇可信賴的電纜就像在某個地方安裝攝像頭一樣重要。 CommScope 生産全系列面向安保市場的同軸産品。 爲什...
衛星
CommScope 電纜應用於 DSS、VSAT、無綫以及傳輸用途。 CommScope 設計的電纜能夠提供高質量的數據傳輸性能。 CommScope 爲 direct 和 Dish Network等品牌提供高質量的電...
視頻分配
CommScoepe 是全球電信電纜市場的領導者。 作爲全球最大的同軸産品生産商之一,CommScope 每天可以生産超過100萬英尺同軸電纜。 CommScope 以其在寬帶領域的服務和領先技術聞名。 爲適應不同類型媒體寬帶傳輸...
 
???? | ?? | ?? | ???? | ????? | ???? | ?? | ???? | ????