由於 100 Mb/s 應用的發展,專為提供比 Category 5 更牢固的佈線系統而開發。100 Mb/s 應用具有完善的編碼算法,需要透過兩對或更多纜線對進行雙向訊號傳輸 (全雙工操作)。PowerSUM 通道性能規範不僅超過 TIA 與 ISO 中針對 Category 5e 佈線系統當前核准的以及提議的標準,亦能夠提供高達 155.5 MHz 的穩定持續的性能。SYSTIMAX® 解決方案通道包含特有的 PowerSUM 端到端佈線產品,能夠根據應用標準向工作站提供高達 1.0 Gbps 的速率,並且享有 SYSTIMAX Solutions™ 20 年延伸產品保固及應用保證計劃。
性能延伸到用於增強通道的 155.5 MHz
性能超過 Category 5e 規範
VisiPatch® 系統及 110 連接器系統;
增強式 PATCHMAX® 及 1100 PS CAT5E 模組化跳線面板
MPS-100E 資訊通訊插座
D8CM 接線及工作站跳接線
110、 117、119 網路跳接線
GigaSPEED X10D 產品系列特點包括:
MGS500 插座
GS10E 網路跳接線
使用 SYSTIMAX 實驗室正在申請專利的技術以及科技能力,此解決方案展示出遠超傳統 FTP 解決方案的卓越通道性能,創新的工程技術滿足 TIA Category 6A 及 ISO/IEC Class EA FTP 佈線解決方案草擬標準的具體要求。 即使在最差安裝條件下,直到 500 MHz,它亦能提供現今 Category 6 佈線通道的兩倍頻寬及有保證的性能,提供了下一代支援。GigaSPEED X10D FTP 產品系列包括:
GigaSPEED X10D M3200 模組化 FTP 跳線面板,可針對銅纜、光纖或同時針對銅纜及光纖進行組態,具有 24 連接埠型號。