GLOBAL LANGUAGE
 
Home > 產品 > 佈線解決方案 > 光纖解決方案
光纖解決方案
TeraSPEED™  零水峰單模光纖

 




  TeraSPEED™ 零水峰光纖 SYSTIMAX ® TeraSPEED - 一種零水峰 (ZWP-SM) 光纖,專為企業園區以及大都市中下一代設備的主幹網路而設計,具有成本效益,經得起時間的考驗。
 

TeraSPEED ZWP-SM 光纖設計在從 1280nm 至 1625 nm 的整個波長範圍內工作 - 消除了 1400 nm 波長處的水峰 (大衰減) - 比傳統單模光纖增加了 50% 以上的可用波長範圍。

 

TeraSPEED 提供具有成本效益的升級方式,允許最多 16 通道 CWDM (Coarse Wave Division Multiplexing,粗波分割多工),這是最低成本選項,在單條光纖上封裝更多通道,也允許最多 400 通道 DWDM (Dense Wave Division Multiplexing,密集波分割多工)。

  隨著頻寬不斷提高到異常高的速率,TeraSPEED 解決方案已經為支援將企業園區及大都市主幹網路遷移到更高的速率及多個波長做好了準備。 
 

此外,這種全頻譜光纖還向客戶提供了經得起時間考驗的選項: 如果光電子移到更高的串行速度或漂移到更多的波長,TeraSPEED 為兩種情形均可提供完整的支援。 TeraSPEED 光纖符合 ITU-T G.652.C 標準,支援傳統的傳輸設備及應用。



TeraSPEED ZWP-SM 解決方案繼承 SYSTIMAX LazrSPEED® 解決方案的成功因素,克服了傳統多模光纖的限制,為企業建築物主幹網路提供有保證的最低成本 10 Gb/s 選項支援,距離長達 300m。 透過克服傳統單模光纖的限制,TeraSPEED ZWP-SM 光纖解決方案再次證明 SYSTIMAX 解決方案致力於提供符合成本效益的、經得起時間考驗的最佳介質解決方案。

雷射最佳化多模光纖為光子提供了理想的通路。 這些光纖的額外頻寬及幾何形狀消除了對昂貴的高精度雷射器、合成器、分歧器及濾波器的需要。 LazrSPEED 光纖只使用單個 VCSEL (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser,垂直腔面發射雷射) 接收器即可以 10 Gb/s 的速度進行傳輸。 結果表明,與需要更多精密光電子裝置的傳統 CWDM 系統相比,能夠減少高達 30-40% 的整體擁有成本。

為了進一步減少整體擁有成本,LazrSPEED 解決方案後向相容傳統的 LAN 應用。 其標準 50 微米內核直徑允許您繼續執行現有的乙太網路、高速乙太網路、FDDI、ATM、SONET 及 Token Ring 應用。 LazrSPEED 光纖還允許雙速 1 Gb/s 或 10 Gb/s 連接埠,從而允許以不中斷的方式將乙太網路升級到新的高速 10 Gb/s 標準。
 
我的康普 | 活動 | 事業 | 技術支持 | 投資者關係 | 公民身份 | 新聞 | 網站地圖 | 聯繫我們