我们在最严峻的环境实现惊人的性能
康普的无线宽带通讯电缆(WBC)是一款低损耗、低成本、高柔韧性的 50 欧姆编织型同轴电缆。WBC 针对安装条件要求极高的工地而设计为具有高度柔韧性,在这些环境里电缆需要弯曲扭转,因此要求一种高柔韧性、性能优越的编织型电缆。这款 50 欧姆同轴电缆特别适合陆地移动无线通讯(LMR)、本地多点分配系统(LMDS)、多路多点分配业务(MMDS)、无线本地环路(WILL)、个人通讯系统(PCS)、移动、建筑内部以及固定无线网络等应用。随着无线宽带市场爆炸式的增长,在要求极小弯曲半径的苛刻安装条件中,WBC 无疑是首选电缆。WBC 电缆非常适合用于短距离天线馈源、无线跨接装置、取代老化及低效率系统或者对柔韧性有要求的复杂安装条件中。 Tessco 常备康普无线宽带电缆库存。 WBC 编织型 50 欧姆同轴电缆在电气性能上与波纹型铜制品不相上下,但是由于它具备极高的柔韧性,所以极大地简化了连接操作并降低了成本。50
PE 或 FR-PVC(CMR/CATV 防火认证)外部护套提供强韧保护,免受磨损或恶劣环境条件的损害
封闭式微孔泡沫电介质和经过验证的编织技术实现低损耗特性
与现有连接器、硬件配件、连接工具兼容
采用标准安装技术
适合户内或户外应用
康普的生产技艺确保它成为波纹型铜缆或 RG 型电缆的低成本替代产品
Uniprise 网站西班牙语链接: http://www.uniprisesolutions.com/html_esp/prod_netw_broadband.asp
康普是关于双绞线、光纤、同轴电缆以及各种连接选择的高质量解决方案的单源供应商。 我们全面的产品线有经验支持,其设计能够在保证性能的同时给您灵活性和更多选项。 从用于在人行道安装的光缆到互锁铠装光纤电缆,我们的条件苛刻的生产线设计是为了在各种安装环境中达到最佳性能。 Uniprise 解决方案还易于增添和升级,为工业应用提供省时、省钱、省空间的实用功能。
Uniprise 解决方案提供可靠、经济、高性能的高速系统,能够满足您当前和未来的电讯需求。