A Ruckus Wireless expande seu portfólio Wave 2 com o Ponto de Acesso ZoneFlex H510

PA de parede com Switch Integral é Ideal para Hotéis e Edifícios Residenciais
January 18, 2017 America/Los_Angeles

SUNNYVALE, California. – 18 de janeiro de 2017 – A Ruckus Wireless Inc., agora parte do grupo Brocade, anunciou hoje o ZoneFlex™ H510, um ponto de acesso (PA) de parede, com um switch integrado e a nova tecnologia 802.11ac Wave 2. O novo PA é ideal para hotéis, edifícios residenciais e moradias estudantis, lugares onde o Wi-Fi é muitas vezes um custo de fazer negócios devido ao crescente número de dispositivos sem fio conectados nesses ambientes.

“Os benefícios da tecnologia 802.11ac Wave 2 incluem desempenho e confiabilidade em face de um número crescente de dispositivos de hóspedes e aplicações internas,” disse Greg Beach, Vice Presidente de Gestão de Produtos da Ruckus Wireless. “Viajantes frequentemente pensam em um hotel como uma casa longe de casa, trazendo consigo seus smartphones, laptops, tablets e muito mais. Como resultado, precisamos de uma conectividade sem fio robusta. O ZoneFlex H510 conta com a tecnologia Wave 2 802.11ac MU-MIMO para oferecer um sinal interno de alta qualidade e velocidades de transmissão de dados maiores a preços acessíveis.”

O ZoneFlex H510 é uma convergência entre o PA Wave 2 802.11ac e um switch Ethernet em um produto compacto e discreto para instalação na parede. Ele permite múltiplas opções de conectividade com e sem fios com a passagem de apenas um cabo de Ethernet. Apresentando suporte multi usuário MIMO, o H510 oferece o melhor desempenho Wi-Fi da categoria usando a tecnologia BeamFlex+™ de antena adaptável para ajustar-se à localização e orientação do dispositivo móvel do cliente.

Características adicionais incluem:

  • Velocidade de transmissão agregado de 1.166 Mbps
  • 5 portas Ethernet
    • 1 10/100/1000 traseira & PoE de entrada
    • 4 10/100/1000 de frente, PoE única de saída
  • Suporte para módulos de rádio encaixáveis oferecendo serviços agregados e conectividade além do Wi-Fi.
  • Tecnologia Ruckus SmartMesh™ de rede sem fio
  • Canal a cabo para aplicativos pass-through
  • Compatível com padrões globais de tomadas elétricas
  • Gestão: Standalone, ZoneDirector, SmartZone, FlexMaster

“Desde o lançamento do PA Ruckus ZoneFlex H510, reclamações de hóspedes tem desaparecido. Além do benefício adicional do desempenho do 11ac Wave 2 , o PA H510 apresenta um formato elegante e discreto - ele pode ser montado na parede e reduz a necessidade de outros switches”, disse Jeff Lartigue, Diretor de TI do Westin Kierland Resort and Spa. “Estamos muito satisfeitos com a nossa decisão de implementar os PAs Ruckus. Espero que isso significa o fim desse tipo de reclamação.”

Para mais informações sobre o ZoneFlex H510, visite a página do produto no site da Ruckus.

Siga a Ruckus no LinkedIn e Twitter para as últimas notícias com #SimplyBetterWireless.

Relações com a Mídia & Analistas

Laurie Falconer
laurie.falconer@ruckuswireless.com
408-636-1223

Clara Persand
cpersand@imsmarketing.com
305 670 7888

ABOUT THE RUCKUS WIRELESS BUSINESS UNIT

Ruckus Wireless delivers simply better wireless networking—and now wired switching as well—for enterprise, service provider, government and small business customers worldwide. The Ruckus Wireless Business Unit of Brocade is focused on technology innovation, partner ecosystems and customer service—yielding the best possible wireless or wired experience for the most challenging indoor and outdoor environments. Its Smart Wi-Fi platform delivers scalable, high-performance Wi-Fi with simplified control and management for on-premise and cloud-based Wi-Fi deployments, along with new services for secure on-boarding, policy management, location services and analytics that enable new business opportunities. The Ruckus ICX 7000 Family Switches provide flexible scalability and simplified management, meeting the needs of businesses and organizations of all types and sizes.

ABOUT BROCADE

Brocade® (NASDAQ: BRCD) networking solutions help the world’s leading organizations turn their networks into platforms for business innovation. With solutions spanning public and private data centers to the network edge, Brocade is leading the industry in its transition to the New IP network infrastructures required for today's era of digital business. (www.brocade.com)

Ruckus, Ruckus Wireless, BeamFlex e ZoneFlex são marcas da Ruckus Wireless, Inc. nos Estados Unidos e outros países.

Categories

RUCKUS